Contrôle en hauteur des piles de bacs et des cartes de circuits imprimés

Un bras de préhension prélève le bac supérieur sur la pile de bacs et le soulève jusqu'à une position intermédiaire avant que les cartes de circuits imprimés ne soient acheminées vers la ligne d'assemblage. Pour que le bras de préhension saisisse les cartes de circuits imprimés aux emplacements appropriés, le capteur de distance courte portée OD Mini détermine la hauteur du bac par la mesure de la distance. Le capteur transmet ensuite les données mesurées à la commande du palettiseur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Mesurer précisément avec facilité
    • Boîtier robuste et compact
    • Utilisation autonome ou avec l'unité d'évaluation OD Mini
    • Écran et LED sur l'appareil pour visualiser l'état actuel
    • Plusieurs interfaces sont disponibles
    • Simple apprentissage via l'écran ou une entrée externe
    • Récepteur CMOS permettant une mesure précise et rapide au µm près
    • Plusieurs plages de mesure : de 10 mm à 250 mm