Localisation de pièces dans l’élément Anyfeeder

Un élément Anyfeeder transporte les petites pièces sans retour ni utilisation de bandes transporteuses. Les petites pièces sont orientées dans ce cas de manière aléatoire. Le système de guidage de robot PLOC2D détecte rapidement et avec fiabilité leur position et transmet les données de position et la position de rotation des pièces correctement positionnées à la commande du robot. Grâce à ces informations, le robot peut saisir les pièces correctement positionnées et les acheminer vers le processus suivant. Les pièces mal placées sont ignorées. Lorsque les pièces correctement positionnées ont été saisies, les autres pièces sont réorientées dans la zone de préhension à l’aide d’une oscillation verticale sous forme d’impulsion.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de capteurs facile à utiliser et flexible pour la localisation de pièces
    • Détermination de la position 2D des pièces
    • Adaptation du système de coordonnées des robots et des systèmes de capteurs
    • Outils et fonctions pour l’étalonnage aisé des variantes FLEX
    • Interface utilisateur intuitive pour l’installation et la maintenance des composants système
    • Système de capteurs autonome - pas de PC externe nécessaire