Mesure de la vitesse de convoyage au niveau de la table à transfert circulaire

Pour une commande précise des différents processus de l'unité de transfert rotative, la vitesse de la table à transfert circulaire doit être surveillée en permanence. Pour cela, un système Feedback-moteur SEK160 est installé directement au niveau de l'arbre de transmission du moteur couplé de la table à transfert circulaire, ce qui rend inutiles les éléments de transmission tels que les courroies dentées ou les accouplements. Le SEK160 est équipé de l'interface industrielle HIPERFACE® et est donc compatible avec tous les systèmes d'entraînement courants.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Robuste solution Turn& Play pour entraînements directs avec interface HIPERFACE®
    • Systèmes de rétroaction pour moteurs HIPERFACE® pour grands arbres creux et moteurs couples
    • 128 périodes sinus/cosinus par tour
    • Position absolue avec une résolution de 4096 pas par tour
    • Programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
    • Interface HIPERFACE®
    • Turn & Play – pour un montage facile sans aucun outil
    • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations grâce au balayage holistique
    • Système de rétroaction pour moteurs sans palier