Protection contre les collisions lors de la mise en carton automatique

Le scanner laser 2D TiM3xx surveille si le carton est accessible pour le robot Delta et si le couvercle latéral du carton ne bloque pas le passage du bras du robot. Le TiM3xx évite ainsi avec fiabilité toute collision entre le carton et le bras du robot. Cela minimise les temps d'arrêt et les coûts. La zone de surveillance peut être établie sans ordinateur grâce à la fonction « Touch and teach ».

  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité