Contrôle de présence et contrôle de capteur lors de la mise en carton

Au niveau de l'approvisionnement en matériau d'emballage plat, comme les emballages en carton non pliés, des possibilités d'intervention apparaissent dans certaines conditions pour l'opérateur. Le détecteur à réflexion directe MultiPulse avec sa fonction Watchdog intégrée veille à ce que les emballages en carton non pliés se trouvent dans la voie de mise à disposition du carton. Ainsi, la commande du robot est informée du fait que le capteur détecte l'objet avec certitude et qu'aucun défaut n'est présent, tel qu'une rupture de câble ou un dysfonctionnement du capteur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Changement sur pilotage automatique
    • Détection d'objets et surveillance du capteur
    • Vérification de la présence de l'objet et de l'absence de dysfonctionnement du capteur
    • Le boîtier miniature peu encombrant permet l'intégration dans les environnements de machines les plus étroits
    • L'élimination précise de l'arrière-plan garantit la détection fiable des objets de tous types, quelles que soient la surface et la texture
    • Plage de travail de 3 à 150 mm
    • Plusieurs variantes avec et sans réglage, spot lumineux en forme de ligne et fonction créneau (30 mm à 150 mm) sont disponibles