Contact
Feedback

Identification automatique des conteneurs avec la technologie RFID

Les appareils de lecture/écriture RFID compacts RFU62x, avec antenne intégrée et champ de lecture délimitable, veillent également à l'affectation correcte des transpondeurs RFID, même lorsque les conteneurs de matériau se suivent de manière très rapprochée sur une bande transporteuse. Chaque bac est ainsi guidé rapidement et de manière fiable jusqu'à la ligne de montage correcte. Les RFU62x sont compatibles avec 4Dpro et peuvent être intégrés aisément dans des réseaux industriels.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    UHF pour les petites distances de lecture
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 2 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
    Petit-TOUT-EN-UN
    • Dimensions ultra compactes
    • Distance de lecture jusqu'à 0,5 m
    • Possibilité de raccordement de capteurs de trigger
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Vers le haut