Contact
Feedback

Technique de montage et de maniement

De meilleurs résultats avec des capteurs intelligents

De nombreuses industries comme l'automobile, l'électronique, le métal, la construction de machines et la technologie médicale constituent des vecteurs de croissance pour la technique de montage et de manipulation. Elles misent de manière renforcée sur les processus de montage et de manipulation automatisés qui pour leur part contribuent à augmenter la productivité et réduire les durées de cycles ainsi qu'à rationaliser avec une précision et une qualité élevées. Le développement de machines devenant globalement intelligentes avec un nombre toujours plus élevé de capteurs entraîne de nouvelles applications, une meilleure assurance qualité et une production encore plus flexible. SICK a identifié précocement la tendance consistant à mettre en œuvre bien plus d'intelligence et de fonctionnalité sur le terrain et peut répondre aux exigences de la technique de montage et de manipulation avec sa technologie de capteurs.

Technique de montage et de maniement
Vers le haut