Positionnement de précision des axes x et y sur l’unité de levage et de déplacement du transtockeur.

Pour le stockage et l’extraction précis, les écarts mécaniques du rayonnage, qui peuvent par exemple se produire en raison de la situation de chargement ou sous l’effet de contraintes thermiques, p. ex. doivent être compensés. Après le positionnement absolu de l’unité de levage et de déplacement, le vision 2D InspectorP Rack Fine Positioning permet un positionnement précis face au compartiment et ce même avec un stockage de palettes à profondeur double.