Protection des opérateurs dans le système de navette

Lorsque du personnel est autorisé à accéder à la piste de navette, les fonctions de sécurité doivent être mises en œuvre en conformité avec les normes en vigueur. Les scrutateurs laser de sécurité compacts avec champs de protection et d'alarme commutables permettent de répondre à ces exigences tout en se conformant aux normes.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de sécurité pour applications mobiles et fixes
    • Plage de détection large : 0,05 m à 25 m maximum
    • Certifié selon la norme ISO 13849
    • Consommation électrique réduite (normale 4 W, maximale 16 W)
    • Mise en service et configuration immédiate via l’interface USB
    • Interface de communication qui combine l’analyse du champ intelligente et la sortie des données

    Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
    • Technologie de balayage innovante safeHDDM®
    • Données de mesure très précises via l’interface Ethernet
    • Portée du champ de protection : jusqu’à 9 m ; angle de balayage : 275°
    • Jusqu’à 128 champs configurables librement et jusqu’à 8 champs de protection simultanés.
    • Interfaces de communication standardisées
    • Connecteur système avec mémoire de configuration
    Excellentes fonctionnalités au format miniature
    • Utilisable uniquement dans l’ensemble système EFI, par example avec le système de commande de sécurité Flexi Soft ou un autre scrutateur laser de sécurité
    • Dimensions compactes
    • Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
    • Angle de balayage de 270°
    • Jusqu’à 16 jeux de champs commutables
    • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
    • Solutions système avancées associées à un système de commande de sécurité Flexi Soft
    Une solution de sécurité révolutionnaire pour les petits véhicules guidés sur rail
    • Le premier scanner multifaisceaux LiDAR au monde avec une technologie à semi-conducteurs sécurisée
    • Parfaitement conçu pour répondre aux besoins des AGC guidés sur rails : niveau de performance c, portée de 1,1 m, angle de balayage de 150°.
    • Compact – seulement 43 mm de hauteur
    • Données de diagnostic et fonction de clonage pour la configuration via l’App Safety Assistant et le logiciel Safety Designer

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus