Détection de bac vide dans les navettes d’entrepôt

Avant l'entreposage du support de charge dans une étagère, une vérification est effectuée pour garantir que l’emplacement de stockage attribué est libre. Outre la détection de différentes couleurs d’objets, il s’agit également de prendre en charge un stockage double profondeur ou simple profondeur. Les capteurs de distance et le scanner laser offrent des solutions fiables pour cette tâche.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La portée a un nouveau domicile
    • Technologie du temps de vol
    • Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
    • Distance de commutation : 5 cm à 4 m
    • Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
    • Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
    • Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Scrutateurs laser de sécurité
    TiM-S
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs de protection avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, À > 90 % de rémission
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, pour afficher la violation d’un champ de protection, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus