Contact
Feedback

Contrôle d’accès sur la technique de convoyage

L’alimentation sûre d’objets défini par technique de convoyage dans des zones de stockage protégées est une application fondamentale dans les entrepôts logistiques. Des barrages immatériels de sécurité verticaux ou horizontaux qui reçoivent les signaux de déclenchement de l’API spécifique au client ou des capteurs d'inhibition se chargent de cette application de manière fiable.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Solution d'inhibition innovante pour le contrôle d'accès
    • Type 4 (CEI 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
    • Masquage dynamique à apprentissage automatique pour la détection des marchandises et des palettes
    • Contrôle du sens de passage
    • Nombre de balayages
    • Résolution réduite
    • Solution d’inhibition
    • Codage des faisceaux
    • Élimination des trous dans les objets
    L’appareil RFID de mesure avec contrôle de passage et du sens de passage intégré
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 10 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Détection de la direction et de la position
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
    UHF pour les petites distances de lecture
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 2 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
    Connexion sur site des signaux d'inhibition et résolution élevée
    • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Boîtier robuste avec trois rainures de montage
    • Afficheur à 7 segments
    • Résolution 14 mm ou 30 mm, portée jusqu'à 19 m
    • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES), sortie d'état (ADO) et interface SDL
    • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
    • Inhibition : connexion sur site et traitement avec l'interface IP65 UE403
    • Configuration et diagnostic par PC
    Intégration facile, intelligence incluse
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 10 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Jusqu’à 4 antennes externes
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Vers le haut