Logistique de production intelligente
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production
La manipulation de substrats en verre fins requiert des mesures de distance précises pour la commande du robot. En dehors des données de distances ultra précises, un capteur de déplacement OD5000 fournit d’autres données de mesures qui permettent par exemple de reconnaître la superposition de verres. Le risque d’un bris de verre est ainsi efficacement réduit.
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production
Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus