Mesure de dommages de sciage sur les plaquettes
La qualité de la surface des plaquettes sciées est contrôlée et les défectueuses sont éliminées le plus tôt possible. Les imprécisions de sciage par décalages du fil sont détectés avec le capteur de distance OD Precision (précision de répétabilité > 1 μm). Trois têtes de lecture peuvent être connectées avec une unité d'analyse. Le taux de rejet est ainsi réduit.