Mesure des épaisseurs de couche sur les wafers à semi-conducteur

La fabrication des circuits électroniques dans la microstructure sur des wafers à semi-conducteur est un processus extrêmement complexe. Pour s'assurer que ces circuits répondent à des exigences définies, c'est-à-dire qu'ils présentent des structures de fibre et de couche solides, et réduire les déchets de matériau, il est nécessaire de mesurer les épaisseurs de couche. Comme l'épaisseur des couches appliquées est de l'ordre du µm, il faut utiliser un système de mesure particulier. OC Sharp convient le mieux à ce type d'application. Avec ce capteur de distance, les épaisseurs de couche des wafers à semi-conducteur peuvent être déterminées avec précision à partir de 3 µm et au nm près.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Technique de mesure par imagerie confocale chromatique permettant la plus grande précision
    • Nombreuses portées de 600 µm à 12 mm
    • Technologie capteur de mesure par imagerie confocale chromatique permettant les plus grandes fiabilité et précision
    • Fréquence de mesure élevée jusqu'à 4.000 Hz
    • Mesure fiable sur différents matériaux et différentes couleurs
    • Mesure de l'épaisseur de matériaux transparents avec une seule tête de capteur (imagerie confocale chromatique pour des épaisseurs de couche à partir de 30 µm et interférométrique pour des épaisseurs de couche à partir de 3 µm).
    • Très petit spot lumineux pour mesurer les plus infimes objets
    • Configuration conviviale à l'aide du logiciel OC Sharp