Surveillance des toits et des espaces intérieurs

Les capteurs 2D-LiDAR surveillent efficacement les toits avec dômes ou lucarnes de l’extérieur et de l’intérieur. Ils empêchent l’accès non autorisé, ce qui renforce la sécurité.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Lecteur laser performant longue portée pour l'extérieur
    • Longue distance de commutation, même sur les surfaces sombres
    • Haute résolution angulaire jusqu'à 0,0625 degrés
    • Grande insensibilité aux rayons du soleil
    • Surveillance synchronisée de six champs différents maximum
    • Spot laser de faible diamètre même à grande distance
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs