Prévention des collisions sur la trajectoire de roulement de la grue avec surveillance des blocs de conteneurs

Pour éviter les collisions, le capteur 3D LiDAR MRS6000 surveille non seulement la trajectoire d’une grue, mais aussi les blocs de conteneurs pour détecter les saillies. Ainsi, les conteneurs qui ont glissé dans ou sur la trajectoire de roulement d’un portique automatisé en raison de rafales de vent, par exemple, peuvent être détectés de manière sûre et fiable. La passerelle mobile TDC-E transmet les données de balayage et les messages d’état correspondants au terminal portuaire, par exemple en cas de violation du champ de protection.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Différence très nette grâce à plusieurs couches
    • Détection sans faille sur 24 couches de balayage avec un angle d’ouverture de 120°
    • Résolution angulaire fine avec une densité élevée des points de balayage
    • Fiabilité grâce à la technologie multi-échos
    • Interface serveur web confortable et facile à utiliser pour la configuration

    Un réseau intelligent – exploiter les données et prendre des mesures actives
    • Soutien d’interfaces et de protocoles normalisés pour la communication de données
    • Configuration individuelle via une interface utilisateur basée Web
    • Technologie sans fil intégrée et module GPS pour un positionnement précis
    • Architecture IIoT ouverte de bout en bout