Manutention portuaire : surveillance des zones dangereuses
Le scanner laser de sécurité outdoorScan3 (SIL2 / PLd) surveille l’entrée des véhicules dans la zone de la grue et y détecte les camions et leurs conducteurs. Le scanner laser surveille également le kiosque, car les chauffeurs de camion y passent du temps lorsqu’ils chargent et déchargent leurs camions. Afin de pouvoir également identifier les véhicules, le système peut être étendu pour inclure la technologie RFID. De cette manière, des informations concernant, par exemple, le transporteur, le fret, le poids et la destination sur le site peuvent être transmises.