Système d’aide à la conduite

Les systèmes d’assistance intelligents préviennent les conditions dangereuses causées par l’état de chargement d’un véhicule ou le comportement de conduite du conducteur. Les systèmes peuvent fournir ue aide active et passive. Alors que les systèmes d’assistance actifs interviennent directement dans le mouvement du véhicule, les systèmes passifs donnent au conducteur un signal acoustique ou visuel. L’exemple montre une sélection modulaire de capteurs qui sont combinés comme une solution de système intelligente et adaptés individuellement aux exigences respectives du client.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Mesure de position vérin intégrée pour engins mobiles
    • Plage de mesure : de 50 à 2.500 mm (MAX48N et MAX48A) ou 1.500 mm (MAX30N), incréments de 1 mm, résolution typique 0,1 mm
    • Des interfaces analogiques, CANopen, SAE J1939 et PWM sont disponibles
    • Boîtier résistant à la pression, conçu pour les pressions hydrauliques et de fonctionnement de 400 bar maximum
    • Température de fonctionnement élevée (électronique) jusqu’à +105 °C
    • Température des fluides (huile hydraulique) jusqu’à +95 °C max.
    • Dimensions compactes : espace de montage 10 mm, zone d’amortissement 30 mm
    • L’aimant de position ne nécessite pas de rondelle d’écartement
    Mesure de grande précision de l'inclinaison adaptée aux conditions ambiantes difficiles
    • Capteur d'inclinaison avec plage de mesure à 360° (sur un axe) ou à ± 90° (sur deux axes)
    • Sensibilité compensée aux interférences et suppression paramétrable des vibrations
    • Interface de courant ou de tension personnalisable ou interface CANopen conviviale
    • Précision jusqu'à ± 0,02°
    • Boîtier plastique ou aluminium
    • Programmable avec le PGT-12-Pro
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs
    Sûr, simple, flexible : le codeur garant d’un positionnement sûr
    • Certifié jusqu’à SIL3 (CEI 61508, CEI 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
    • Codeur version monotour ou multitours avec interface SSI et Sin/Cos
    • Programmable, mémoire de défauts intégrée
    • Codeur à axe creux ou plein, montage avec clavette
    • Départ de câble, connecteur mâle M23 ou M12
    • Plage de température de fonctionnement : –30 °C ... +95 °C
    Instantané 3D – Principe de double contrôle pour une utilisation efficace à l’extérieur
    • Valeurs de distance : 250 × 496 Pixel et image 2D : 544 × 828 Pixel
    • Large plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
    • Boîtier robuste : IP69k pour la tête du capteur
    • Solution 2-en-1 : respectivement huit images 3D et 2D par seconde
    • Traitement d’images intelligent : classification et détermination de position d’objets
    • Enregistrement des activités des dernières heures est possible