Identification et détermination de la destination des camions dans le terminal

À la porte d’entrée du terminal portuaire, le chauffeur du camion reçoit une étiquette avec toutes les données logistiques pertinentes de son chargement de marchandises ainsi que sa destination dans le terminal. Les antennes RFID situées aux points de transfert dans le terminal portuaire lisent l’étiquette et informent le système de commande du transstockeur et le chauffeur du camion de la bonne position de stationnement. Si le chauffeur du camion se rend à une mauvaise adresse de destination, il reçoit immédiatement l’information correspondante et peut corriger sa trajectoire.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs
    Intégration facile, intelligence incluse
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 10 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Jusqu’à 4 antennes externes
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67