Gestion des niveaux pour les véhicules terminaux

LFP Cubic et TDC-E peuvent être utilisés pour surveiller le niveau des réservoirs de carburant de toute une flotte de véhicules dans un terminal portuaire. Les capteurs signalent les niveaux de remplissage respectifs via la passerelle mobile TDC-E aux systèmes centraux de gestion des données du terminal portuaire, par exemple l’ECS (Equipment Control System). Là, les niveaux de remplissage sont évalués à l’aide d’un logiciel intelligent et, visualisés en option. Outre le niveau de remplissage, le GSM/GPS intégré à la TDC-E transmet en temps réel les données de localisation et les autres signaux des capteurs.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Flexible jusqu'à la pointe de la sonde
    • Capteur de niveau pour les liquides
    • Aucune pièce mécanique mobile
    • Sonde à tige remplaçable et raccourcissable de 200 mm à 2.000 mm et sonde à câble jusqu'à 4.000 mm
    • Résistant à la formation de dépôt
    • Température du processus de 100 °C max., pression du processus de 10 bars max.
    • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique (conforme NAMUR NE 43) et sortie binaire
    • Indice de protection élevé IP 67, boîtier pivotant et électronique déportée
    • IO-Link 1.1
    Penser aux données - analyser et agir
    • Soutien d’interfaces et de protocoles normalisés pour la communication de données
    • Configuration individuelle via une interface utilisateur basée Web
    • Technologie sans fil intégrée et module GPS pour un positionnement précis
    • Architecture IIoT ouverte de bout en bout