Détection de l’environnement pour les tracteurs terminaux

Les systèmes intelligents d’aide à la conduite pour la détection des collisions avec fonction de géofencing contribuent à accroître l’efficacité du processus de transport et à réduire le risque d’arrêts imprévus et d’accidents. Les systèmes modulaires offrent une détection de l’environnement jusqu’à 360° pour les tracteurs terminaux et leurs remorques. Doté de champs de balayage adaptés dynamiquement et d’une fonction de géofencing pour des zones spécifiques, le système offre un confort maximal et une signalisation d’avertissement optimale - acoustique et/ou visuelle.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs
    Un réseau intelligent – exploiter les données et prendre des mesures actives
    • Soutien d’interfaces et de protocoles normalisés pour la communication de données
    • Configuration individuelle via une interface utilisateur basée Web
    • Technologie sans fil intégrée et module GPS pour un positionnement précis
    • Architecture IIoT ouverte de bout en bout