Positionnement de treuils avec des grues
Le positionnement correct des grues dans les entrepôts et dans les zones extérieures peut être particulièrement simple à réaliser en combinant plusieurs codeurs. Des codeurs linéaires peuvent être utilisés pour le positionnement précis des axes X et Y de la grue. Un codeur absolu multitours est utilisé pour l'axe Z. Le codeur linéaire sans contact KH53 constitue une solution robuste et durable pour détecter la position absolue des grues. Il peut enregistrer des longueurs de mesure jusqu'à 1.700 m et être utilisé dans les conditions ambiantes les plus rudes, comme c'est généralement le cas dans les entrepôts d'acier. Les codeurs linéaires KH53 prennent en charge des vitesses jusqu'à 6,6 m/s.