Identification mobile des codes-barres sur les pneus

La lecture du code-barres apposé sur le pneu est assurée par le lecteur manuel IDM160 robuste. Les données sont transmises sans câble à la station de base. L’opérateur reçoit toutes les informations nécessaires pour le pneu sur l’affichage intégré. Il peut ainsi vérifié si le bon type de pneu est vulcanisé avec la composition correcte. Parallèlement, les données de production fournies permettent une traçabilité (traceability) continue.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Fiabilité mobile pour l'industrie
    • Décodage de tous les codes-barres 1D courants et des codes-barres empilés pour la version PDF
    • Boîtier compact jusqu'à IP 65 résistant à 50 chutes sur le béton d'une hauteur de 2 m
    • Confirmation de lecture avec LED, beeper et vibreur
    • Supporte toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l'aide du raccordement SICK
    • Remplacement des câbles et de la batterie sans outil
    • Versions câblée et sans fil disponibles