Inspection et mesure d’épissurages

Le contrôle de la qualité pendant la production de pneus, inspection des épissurages au niveau des pneus incluse, a été jusqu’à maintenant effectué manuellement par des opérateurs de machines. Désormais, ce processus peut être automatisé avec le capteur de vision 3D Ranger3 afin de réduire considérablement les rebuts. En effet, le capteur fait efficacement la distinction, même sur des matériaux sombres comme le caoutchouc, entre des épissurages corrects et des épissurages défectueux.

Le capteur de vision 3D Ranger3 détecte les fissures, chevauchements, points pliés ou ouverts dans l’épissurage.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Excellente performance 3D dans un petit boîtier
    • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure
    • Traitement de 15,4 gigapixels/s max.
    • Profils 3D 7 kHz en plein format
    • Résolution du capteur : jusqu’à 2560 x 832 px
    • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
    • Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil
    • Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67