Détection d’épissures ouvertes et d’épissures se chevauchant

Lors de l’épissage, des bandes de matériau sont assemblées. Le capteur de déplacement OD1000 examine les bandes de matériau sur toute leur largeur et en plusieurs endroits pour s’assurer que l’épissage est correct et donc l’assemblage des bandes de matériau. Étant donné que le capteur mesure la distance par rapport au matériau, la détection ne dépend pas du contraste. L’OD1000 détecte ainsi efficacement aussi bien les épissures ouvertes que celles se chevauchant. La fonction du capteur pour les différences de niveau de bord génère un signal de commutation en cas d’épissures incorrectes, rendant inutile une analyse supplémentaire au niveau de la commande.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La solution pour une mesure précise sur de longues distances
    • Grande plage de mesure jusqu’à 1 m
    • Configuration simple via écran OLED ou logiciel de configuration SOPAS
    • Appareil autonome sans amplificateur externe
    • Boîtier métallique robuste
    • Sortie analogique réglable (mA / V) et sortie numérique push-pull avec IO-Link
    • Mesure fiable indépendamment de la couleur ou de la surface
    • Possibilités de montage variées