Vérification de la géométrie du pneu

La fabrication des pneus est soumise à des exigences strictes en matière de qualité. Cela inclut un contrôle final de la géométrie du pneu sur la machine de contrôle de pneumatiques avec recherche d’excentricités, de bosses et autres défauts pendant que le pneu tourne. La vision industrielle 3D Ruler3000 étalonnée en usine permet de réaliser des inspections ultra précises avec une durée d’intégration réduite.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le chemin le plus rapide vers la 3D haute performance
    • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D exceptionnelle
    • Profils 3D jusqu’à 7 kHz en plein format
    • Mise en service facile grâce au concept de champ de vue garanti
    • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
    • Des mesures précises en 3D, de la réflectance et de la lumière diffusée – avec un seul appareil
    • Conception industrielle modulaire, IP65/67
    Une détermination très précise de chaque dimension
    • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
    • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
    • Précision et fréquence de la mesure élevées
    • Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
    • Plusieurs tailles de spot lumineux
    • Compensation intégrée de trois capteurs max.
    • Fonctionnement autonome par RS-422
    Mesure 3D rapide et MultiScan pour des solutions industrielles de pointe
    • Mesure 3D rapide à une vitesse et dans une qualité supérieures
    • Fonction MultiScan pour la mesure simultanée des formes 3D, du contraste, de la couleur et de la lumière diffuse
    • Résolutions des capteurs jusqu'à 1.536 pixels en 3D et jusqu'à 3.072 pixels en échelles de gris et couleur
    • Flexibilité totale de la configuration, de la distance de travail et du champ de vue
    • Étalonnage 3D intégré à la machine
    • Interface Gigabit-Ethernet et CameraLink
    L’expert de mesure puissant
    • Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
    • Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
    • Surface serveur web pour configuration
    • Algorithme d’analyse innovant
    • Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
    • Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits
    Excellente performance 3D dans un petit boîtier
    • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure
    • Traitement de 15,4 gigapixels/s max.
    • Profils 3D 7 kHz en plein format
    • Résolution du capteur : jusqu’à 2560 x 832 px
    • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
    • Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil
    • Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67