Spotting

L’identification du pneu et son alignement simultané s’effectue au poste de spotting. Par son large champ de vision et sa profondeur de champ élevée, la caméra de lecture de codes Lector642 offre une grande flexibilité par rapport à la hauteur des objets et à la vitesse de rotation. La programmation de la largeur de champ de lecture acceptée et la grande vitesse de décodage permettent un alignement rapide et précis du pneu.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Grande efficacité pour les applications de lecture de code
    • Résolution de 1,7 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
    • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
    • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
    • Algorithmes de décodage intelligents et rapides