Séparation automatique des pneus sur la voie de convoyeur

Comme les feux qui régulent le trafic, les capteurs photoélectriques multi-tâches ZoneControl gèrent le transport de pneus sur un convoyeur, sans recourir à un automate programmable industriel API ou une autre commande externe. Ce processus est appelé convoyage sans pression d’accumulation (Zero Pressure Accumulation ZPA). L’installation des solutions ZoneControl est un vrai jeu d’enfant : il suffit de monter les capteurs photoélectrique multi-tâches ZoneControl sur l’installation de convoyage, de les brancher en série et de connecter le flexible pneumatique ou le raccord aux rouleaux moteur. Plus besoin de programmer l’API ni de câblage coûteux. Des versions offrant diverses configurations de montage sont disponibles pour répondre aux différentes exigences de montage.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le convoyage sans pression d'impact en toute simplicité
    • Trois versions de montage : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR)
    • Trois types de logique : démarrage individuel, démarrage individuel avec fonction veille, démarrage en bloc (slug)
    • Jusqu'à 50 solutions ZoneControl peuvent être commutées successivement.
    • Simulation entièrement animée pour une sélection et une implémentation aisées
    • Longueurs de section standard de 1 m ou 2 m