Identification de pneus

Afin d’identifier avec certitude les pneus bruts et finis placés sur différents types de convoyeurs, indépendamment de leur taille et de leur position ainsi que de l’orientation des codes-barres, SICK a mis au point le système de lecture des codes de pneumatiques Tire Lector Array. Le système modulaire se compose de caméras de lecture de codes haute résolution Lector65x. Plusieurs lecteurs de codes sont combinés en un système flexible et parfaitement adapté à la largeur du convoyeur et peuvent être utilisés pour la lecture en partant du haut ou du bas. La mise au point dynamique et l’adaptation dynamique de la luminosité pour des images nettes et homogènes avec des hauteurs d’objet variées (en particulier pour les pneus de camion) minimisent le nombre des caméras requises. Une conception étudiée avec soin et un prémontage individuel permettent un montage et une maintenance faciles.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Lecture code adaptable sur bande transporteuse
    • Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
    • Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
    • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
    • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
    • Algorithmes de décodage intelligents et rapides
    Vos objets toujours en ligne de mire
    • Adaptation dynamique de la focale
    • Profondeur de champ élevée en mode focale fixe
    • Fonction de synchronisation par codeur avec MSC800
    • Intégration possible dans le concept de réseau du MSC800
    • Envoi des images JPEG en temps réel
    • Résolution de 2 ou 4 millions de pixels, fréquence d'image élevée jusqu'à 40 Hz
    • Flexibilité accrue avec les interfaces client et les protocoles

Plus d´efficacité pour l´ensemble de la chaîne logistique

 
Les solutions de capteurs intelligentes de SICK favorisent
l´interconnexion dans la
production et la logistique
.