Régulation du processus de calandrage
Des capteurs de déplacement OD de grande précision disposés par paire en trois positions sur la bande permettent de réguler le processus de calandrage en mesurant l’épaisseur par procédé différentiel. Les capteurs déterminent avec fiabilité les écarts d’épaisseur de moins de 1 μm. Le traitement des signaux et le calcul différentiel s’effectue dans l’unité d’évaluation correspondante.