Non-contact thickness measurement

L’épaisseur de films plastiques transparents ou de leurs différentes couches est mesurée par le capteur de distance OC Sharp chromatique confocal, avec grande précision et sans contact, au moyen d’une seule tête de capteur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Technique de mesure par imagerie confocale chromatique permettant la plus grande précision
    • Nombreuses portées de 600 µm à 12 mm
    • Technologie capteur de mesure par imagerie confocale chromatique permettant les plus grandes fiabilité et précision
    • Fréquence de mesure élevée jusqu'à 4.000 Hz
    • Mesure fiable sur différents matériaux et différentes couleurs
    • Mesure de l'épaisseur de matériaux transparents avec une seule tête de capteur (imagerie confocale chromatique pour des épaisseurs de couche à partir de 30 µm et interférométrique pour des épaisseurs de couche à partir de 3 µm).
    • Très petit spot lumineux pour mesurer les plus infimes objets
    • Configuration conviviale à l'aide du logiciel OC Sharp