Prévention des collisions à l’arrière

Installé sur le chariot élévateur à fourche, le capteur de vision 3D Visionary-T avertit activement contre le risque de collision en cas de marche arrière. Le conducteur d’un chariot élévateur à fourche doit gérer de multiples tâches. Les chariots élévateurs à fourche font parfois marche arrière pendant plusieurs heures. C’est à ce moment que se produisent généralement les accidents. Le Visionary-T prévient activement de la présence d’une personne ou d’un objet dans la zone 3D configurable autour du chariot élévateur à fourche.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Instantané 3D – Principe de double contrôle pour une utilisation efficace à l’extérieur
    • Valeurs de distance : 250 × 496 Pixel et image 2D : 544 × 828 Pixel
    • Large plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
    • Boîtier robuste : IP69k pour la tête du capteur
    • Solution 2-en-1 : respectivement huit images 3D et 2D par seconde
    • Traitement d’images intelligent : classification et détermination de position d’objets
    • Enregistrement des activités des dernières heures est possible