Contrôle de la qualité du scellage

Au cours du cycle, le capteur de déplacement Profiler contrôle la masse de scellement appliquée. Le contour du scellement est mesuré avec la plus grande exactitude au moyen d’une ligne laser. Toute application erronée ou lacune dans la masse de scellement est détectée avec fiabilité, pour une qualité optimale de la production.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une ligne en dit plus qu'un point
    • Mesure de profils complexes avec un seule ligne laser
    • Analyse simultanée de quatre zones maximum
    • Plus de dix fonctions de mesure intégrées, par ex. hauteur, largeur et inclinaison
    • Tête de capteur et unité d'évaluation dans un seul appareil
    • Mise en service par logiciel ou écran intégré avec éléments de commande
    • Récepteur CMOS de haute qualité