Contact
Feedback

Liquéfaction du gaz naturel

Grâce à la liquéfaction à des températures de moins de –162 °C, le volume du gaz naturel est réduit par le facteur 600. C’est pourquoi, le gaz naturel liquéfié (anglais liquefied natural gas = LNG) est très intéressant pour le transport et l’entreposage de grands volumes de gaz. Le gaz naturel liquéfié permet aux producteurs de gaz d’approvisionner les consommateurs industriels et les particuliers à des coûts réduits et avec une grande flexibilité. Et avec la demande en gaz croissante dans le monde entier, l’infrastructure pour la liquéfaction, le transport, l’entreposage et la distribution de gaz naturel s’accroît sans cesse.

Liquéfaction du gaz naturel
Vers le haut