Position de transmissions avec des grues

L'association de plusieurs codeurs améliore sensiblement le bon positionnement des grues. Des codeurs linéaires peuvent être utilisés pour le positionnement précis des axes X et Y de la grue. Un codeur absolu multitours est utilisé pour l'axe Z. Le codeur absolu AFS/AFM60 constitue une solution robuste et durable pour détecter la position absolue des transmissions de ponts roulants, et par conséquent, la position des appareils de levage. Les codeurs absolus mesurent des longueurs de tronçon illimitées en comptant les tours. Ils peuvent être utilisés dans les conditions ambiantes difficiles des zones extérieures des aciéries.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Intelligent, performant, précis
    • Codeur absolu haute résolution jusqu’à 30 bits (AFM60) ou 18 bits (AFS60)
    • Bride de serrage, bride synchro et axe creux non traversant
    • Mode de raccordement : 3 connecteurs mâles M12 axiaux
    • Interfaces de communication : PROFINET, Ethernet/IP™, EtherCAT®
    • Fonctionnalité d’axe rond
    • Fonctions de diagnostic
    • Affichage de l’état par 5 LED