Détection de bord avant
La détection des bords avant à l’aide de capteurs photoélectriques multi-tâches permet d’optimiser les distances entre les objets avant la séparation ou l’alimentation au trieur principal. Les signaux du capteur permettent de commander précisément la vitesse des différentes sections de bande. Le capteur photoélectrique multi-tâches Reflex Array intervient avec sa bande de lumière si des objets sans bord avant clairement défini doivent être détectés. La détection fonctionne de manière fiable, même avec des objets lourds comme les polybags.
En alternative, une combinaison du rideau de détection et du codeur haute résolution permet de détecter les bords avant, ainsi que les surfaces de base et l’alignement d’objets sur la bande transporteuse. La durée d’interruption du rideau et la vitesse de la bande transporteuse, mesurée par le codeur, fournissent des informations supplémentaires sur la longueur des objets.