Déchargement de robot automatisé

Dans une scie à métaux, les pièces de forme et de longueur différentes sont toujours séparées par des barres en profilé. Les pièces sont évacuées vers le robot de dépalettisation via la bande transporteuse. Le capteur de vision 3D Ranger3 détecte précisément les différentes formes et leur position même à une cadence élevée. Les pièces peuvent ainsi être posées de manière ciblée sur les palettes adéquates.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Excellente performance 3D dans un petit boîtier grâce à la technologie ROCC
    • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure
    • Traitement de 15,4 gigapixels/s max.
    • Profils 3D 7 kHz en plein format
    • Résolution du capteur : jusqu’à 2560 x 832 px
    • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
    • Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil
    • Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67