- Page d'accueil
- Industries
- Machine-outils
- Machines d'usinage par enlèvement de copeaux
- Centres de tournage et de fraisage CNC
- Cellule de fabrication automatisée
- Mesure précise de composants
Mesure précise de composants
Le contrôle de la qualité s'effectue directement à l'emplacement de la bielle. Deux capteurs de déplacement déterminent la différence entre la consigne et la valeur réelle de la bielle et signalent des écarts de hauteur. L'OD dispose d'une unité d'évaluation intégrée. La connexion au système s'effectue par l'intermédiaire de signaux numériques.
-
Les familles de produits suivantes peuvent être utiliséesUne détermination très précise de chaque dimension
- Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
- Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
- Précision et fréquence de la mesure élevées
- Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
- Plusieurs tailles de spot lumineux
- Compensation intégrée de trois capteurs max.
- Fonctionnement autonome par RS-422
L’expert de mesure puissant- Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
- Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
- Surface serveur web pour configuration
- Algorithme d’analyse innovant
- Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
- Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits
-
Les produits suivants peuvent être utilisésCapteurs de mesure de déplacementOD Mini
- Plage de mesure: 10 mm ... 20 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Matériau du boîtier: Acier inoxydable
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 30 cm
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 10 mm ... 20 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Matériau du boîtier: Métal
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 10 mm ... 20 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Matériau du boîtier: Acier inoxydable
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 20 mm ... 50 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Matériau du boîtier: Acier inoxydable
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 10 mm ... 20 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Matériau du boîtier: Métal
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 30 cm
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 20 mm ... 50 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Matériau du boîtier: Métal
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 30 cm
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 50 mm ... 150 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Matériau du boîtier: Acier inoxydable
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 20 mm ... 50 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Matériau du boîtier: Acier inoxydable
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 30 cm
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 20 mm ... 50 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Matériau du boîtier: Métal
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 50 mm ... 150 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Matériau du boîtier: Métal
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 30 cm
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 50 mm ... 150 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Matériau du boîtier: Métal
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenantCapteurs de mesure de déplacementOD Mini- Plage de mesure: 50 mm ... 150 mm
- Interface de communication: Série, PROFIBUS DP
- Type de sortie analogique: Sortie courant
- Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Matériau du boîtier: Acier inoxydable
- Classe laser: 1
- Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 30 cm
- Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
DétailsComparer maintenant