Identification mobile des données de production

Le robuste lecteur manuel IDM16x lit le code-barres d'un bon de commande, qui contient toutes les informations sur la configuration de l'installation pour une pièce de série spécifique. Les données sont transmises sans câble à la station de base. La conversion de l'installation s'effectue automatiquement dans une large mesure. L'opérateur visualise à l'écran toutes les informations nécessaires à cette série.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Fiabilité mobile pour l'industrie
    • Décodage de tous les codes-barres 1D courants et des codes-barres empilés pour la version PDF
    • Boîtier compact jusqu'à IP 65 résistant à 50 chutes sur le béton d'une hauteur de 2 m
    • Confirmation de lecture avec LED, beeper et vibreur
    • Supporte toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l'aide du raccordement SICK
    • Remplacement des câbles et de la batterie sans outil
    • Versions câblée et sans fil disponibles
    Polyvalent
    • Distances de lecture jusqu'à 850 mm
    • Identification de tous les codes-barres linéaires courants
    • Vitesse jusqu'à 500 balayages/seconde
    • Résiste à 24 chutes d'une hauteur de 1,8 m
    • Ligne de balayage clairement visible
    • Indice de protection IP 41

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus