Positionnement en hauteur et prévention des collisions au niveau de la tête de découpe
Lors de l'usinage, la chaleur et les contraintes peuvent déformer les tôles. Un capteur de distance laser OD Max vérifie en continu la distance de la tête de coupe par rapport aux plaques de tôle sur la table d'usinage. La position par rapport à la plaque est surveillée et permet d'éviter des collisions.