Contrôle de l’unité d'impression lors de l’impression sur des feuilles

Après avoir perforé et séparé les feuilles, l’unité d’impression doit imprimer un code 1D sur chaque feuille. Le capteur de mouvement sans contact SPEETEC 1D répond à deux exigences importantes à cet égard. Il détecte la vitesse de la feuille pour contrôler la vitesse d’impression et détermine simultanément le positionnement correct du code 1D. Cela permet de surmonter des difficultés telles que l’endommagement des feuilles, qui peut survenir avec les méthodes de mesure tactiles.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capture le mouvement. Sans contact.
    • Mesure sans contact de la vitesse, la longueur et la position sans référence de mesure
    • Compatibilité avec de nombreuses matières, couleurs et surfaces
    • Très grande exactitude de mesure et répétabilité élevée
    • Laser de classe 1
    • Conception robuste, dimensions compactes, faible poids
    • Interface TTL ou HTL
    • Fonction de diagnostic et de paramétrage