Contrôle de déchirement de papier

Avec les petites barrières ou les barrières miniatures WT4-3, WT9-3, WT12-3, une rupture de papier est détectée rapidement et à coup sûr. Tout aussi importante : une détection absolument sûre de la bande de papier, même avec des réflexions de surface les plus diverses. Un arrêt inutile de la machine est ainsi évité. En cas de rupture de papier, l'élimination d’arrière-plan garantie la non détection de la bande arrière.