Détermination de position sur une porte carrousel

Les codeurs enregistrent la position absolue du tourniquet. Ils placent avec précision la porte carrousel et surveillent efficacement sa vitesse de rotation. Plusieurs interfaces sont disponibles pour le transfert des données déterminées à la commande de la porte.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
    • Formes : M8 à M30
    • Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
    • Indice de protection : IP68, IP69K
    • Plage de températures : –25 °C à +85 °C
    • Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
    • IO-Link et aide visuelle au réglage
    • Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
    Détecteurs de proximité magnétiques dans un boîtier métrique
    • Formes : M8 à M18
    • Distances de commutation : jusqu’à 120 mm
    • Version électrique : 3 fils CC
    • Indice de protection : IP 67
    • Plage de températures : –25 °C à +75 °C
    • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
    • Détection d’aimants permanents à travers des matériaux non ferromagnétiques comme l’acier inoxydable, l’aluminium, le plastique ou le bois
    • Résout des applications à température élevée en montant l’aimant permanent dans la zone de température élevée et le détecteur dans la zone isolée thermiquement, située derrière
    Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application
    • Codeur absolu de 36 mm avec 26 bits maximum (monotour : 14 bits ; multitours : 12 bits)
    • Bride de serrage, bride synchro et axe creux non traversant
    • Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
    • Interfaces IO-Link, CANopen, SSI avec paramétrage configurable
    • Fonctions de diagnostic
    • Design acier inoxydable (versions Inox)
    • Classe de protection jusqu’à IP67 ou IP69K
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indice de protection : IP 67
    • Plage de températures : de –25 à +75 °C
    • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
    La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indices de protection : IP 68, IP 69K
    • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
    • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
    • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
    • Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l'extérieur
    Petites formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
    • Formes : 10 mm x 16 mm x 28 mm ou 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 8 mm
    • Version électrique : 3/4 fils CC
    • Indice de protection : IP 68
    • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
    • Robuste boîtier VISTAL®
    • Dimensions compactes avec affichage de l’état à 270°