Contrôle d’accès sans contact

Les droits d’accès doivent être gérés de manière flexible. Un appareil de lecture/écriture RFID lit les transpondeurs des personnes autorisées et leur donne accès ou non. Comme la distance de commutation du capteur est élevée, les personnes sont identifiées très tôt et les portes s’ouvrent sans contact.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    UHF pour les petites distances de lecture
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 2 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
    Intégration facile, intelligence incluse
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 10 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Jusqu’à 4 antennes externes
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67