Capteurs 3D-LiDAR pour le comptage des personnes aux portes

Les capteurs 3D-LiDAR MRS1000A PeopleCounter avec SensorApp PeopleCounter intégrée compte les personnes qui entrent ou sortent des bâtiments - sans capture d'images ni collecte de données à caractère personnel. Cela permet non seulement de respecter les mesures d'hygiène, mais aussi d'observer les directives en matière de protection des données. Si un seul capteur peut suffire pour les petits magasins avec une seule porte, une combinaison de plusieurs capteurs peut également être utilisée pour compter les personnes dans les grands bâtiments avec plusieurs entrées et sorties. Il s'agit notamment des centres commerciaux, des aéroports ou des salles d'exposition. Le MRS1000A PeopleCounter enregistre le nombre de personnes correspondant et évalue les données correspondantes directement sur l'appareil. En fonction du nombre actuel de personnes dans une pièce, l'occupation maximale de la pièce peut alors être vérifiée et indiquée par un système de feux de circulation ou sur un écran. Le capteur enregistre le nombre de personnes dans une statistique pour les 30 derniers jours, ce qui permet aux exploitants de bâtiments de visualiser l'occupation des pièces au cours d'une journée, même rétrospectivement.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Comptage anonyme et fiable des personnes
    • Sortie précise des données mesurées via télégrammes et sorties numériques
    • Interface utilisateur intuitive pour la représentation et la configuration de l’application
    • Grand angle d’ouverture et quatre positions du MRS1000
    • Détection du contour épaules-tête-épaules
    • Application pré-programmée, spécifique à l’application, basée sur un capteur 3D-LiDAR