Surveillance de la vitesse des escalators avec des codeurs incrémentaux

Les codeurs incrémentaux DBS60 Core surveillent le mouvement de l’escalator et contrôlent la vitesse. Les versions à bride et à arbre et les raccords de câble universels multiplient les options de montage des capteurs.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Codeur incrémental versatile et robuste pour des applications industrielles
    • Bride de serrage et bride synchro avec divers gabarits de trous
    • Arbres creux jusqu’à un diamètre de 5/8 pouces, isolé en option ; serrage devant et derrière
    • Diamètre du boîtier 58 mm, forme compacte
    • Nombre de traits jusqu’à 10.000 impulsions
    • Type de raccordement, connecteur M12 et M23 radial
    • Interfaces TTL/HTL et TTL avec plage de tension 4,5 V CC à 30 V CC
    Le codeur incrémental MultiFit
    • Raccordement par câble universel
    • Versions avec arbre creux non traversant ou bride de serrage avec axe saillant
    • Bride de serrage avec 6 trous de fixation et rainure synchro
    • Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
    • Nombre de traits de 10 à 2.500
    • Plage de température : –20 °C à +85 °C
    • Indice de protection : IP65