Détection de présence sur les trottoirs roulants horizontaux

Les capteurs 2D-LiDAR TiM361 détectent les personnes qui se trouvent sur un trottoir roulant horizontal. Ils garantissent le redémarrage du trottoir roulant après un arrêt d’urgence uniquement s’il n’y a plus personne sur le trottoir roulant.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Compact et économique même dans les environnements difficiles
    • Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
    • Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
    • Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
    • Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
    • Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
    • Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe
    Outdoor est notre quatrième dimension
    • Quatre couches déployées et angle d’ouverture de 275°
    • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
    • Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
    • Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
    • Diagnostic confortable et orienté clients via serveur web
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité