Contrôle du taux d'utilisation des attractions dans un parc de loisirs

En déterminant le taux d'utilisation des attractions dans un parc de loisirs, il est possible d’optimiser la fréquence des opérations de maintenance, d'augmenter la motivation du personnel d'exploitation et la satisfaction des visiteurs. Les capteurs de mesure laser de SICK y contribuent de façon décisive.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Mesure ultra rapide - en un temps record !
    • Capteur efficace avec analyse de la vitesse maximale intégrée
    • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
    • Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
    • Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
    • Diagnostic confortable et simple via serveur web
    Compact et économique même dans les environnements difficiles
    • Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
    • Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
    • Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
    • Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
    • Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
    • Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe
    Jamais d'erreurs de mesure
    • Surveillance d'une surface de 1.470 m² maximum possible avec un seul capteur
    • Grande immunité aux lumières parasites par HDDM
    • Résistance grâce à l'indice de protection jusqu'à IP 67
    • Faible puissance absorbée (4 W standard)
    • Dimensions compactes avec une hauteur de boîtier de 86 mm maximum
    • Interface Ethernet intégrée
    • Grande portée jusqu'à 25 m
    • Conception industrielle et connecteur mâle M12
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Domaine d’application: Outdoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité