Fonction verrouillage de sécurité pour les ouvertures de maintenance des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation

En cas de maintenance des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation, il faut assurer qu'aucun mouvement dangereux susceptible de blesser le technicien de service ne peut émaner de ventilateurs ou de moteurs en rotation. L'interrupteur de sécurité à interverrouillage i10 Lock à force de fermeture élevée posé sur la porte extérieure de l'installation est couplé au système de commande de sécurité Flexi Classic. En raison du fonctionnement de ralentissement de rotors ou du refroidissement, l'accès au point dangereux reste interdit jusqu'à ce que l'installation soit revenue à un état sûr et ne représente plus un risque de blessure.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité efficace et convivial
    • Commutateurs rotatifs pour un réglage facile des fonctions
    • Extension possible par ajout de modules
    • Câblage direct avec tout type de capteur
    • Opérations logiques : ET, OU, inhibition (muting), bypass, réinitialisation, contrôle des contacteurs commandés
    • Intégration dans tous les bus de terrain courants
    • Intégration de la cascade de capteurs sûre Flexi Loop
    • Des modules spéciaux d'inhibition (muting) répondent à tous les besoins d'une application d'inhibition exigeante
    Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée
    • Boîtier plastique mince
    • Actionneurs fixes ou mobiles
    • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
    • Variantes en mode sous tension ou hors tension
    • Surveillance de porte et de verrouillage
    • Indice de protection IP 67