Traçabilité des tubes à essai pendant le transport

L’identification des tubes à essai tout au long de leur parcours de transport est également importante lors de la phase d’analyse. Cela garantit que le bon tube à essai est envoyé à l’étape d’analyse suivante. Pour garantir le bon déroulement du processus d’analyse, le lecteur de codes-barres stationnaire CLV62x fournit un résultat de lecture rapide et fiable des tubes à essai. Grâce à sa conception compacte et à une variété d’interfaces, le CLV62x est facile à intégrer dans n’importe quelle section de l’itinéraire de transport.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Un lecteur performant et polyvalent
    • CAN, Ethernet TCP / IP, PROFINET et EtherNet / IP intégrés. Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour mode de raccordement « Ethernet »)
    • Reconstitution de codes SMART620
    • Fonctions de tri et de filtrage très flexibles
    • Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration pour tous les nouveaux produits SICK
    • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 1.200 Hz
    • Dimensions compactes
    • Fonctions étendues de télédiagnostic et de surveillance de réseau disponibles via Ethernet
    • Indice de protection IP 65 ou IP 69K (selon le type)